Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES0008

BES G06ED-NSC40F-BP02

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 6.5 x 30 mm
Stil
D6.5
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
Ø 6.5 x 30 mm
Stil
D6.5
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
4000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C, Maksimum sıcaklık kayması (% Sr) > 15% 50 ... 70 ° C'den itibaren geçerli
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.