benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 30 mm
Stil
M8x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PVC
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
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
| BES M08ED-PSC40F-BV02 | BES M08ED-PSC40F-BP02 | BES 516-383-E4-C-02 | |
|
52,71 EUR
Liste fiyatı
|
52,71 EUR
Liste fiyatı
|
79,71 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 4 mm | 4 mm | 2.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 4000 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C, Maksimum sıcaklık kayması (% Sr) > 15% 50 ... 70 ° C'den itibaren geçerli | -25...70 °C, Maksimum sıcaklık kayması (% Sr) > 15% 50 ... 70 ° C'den itibaren geçerli | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor