benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 50 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PVC
Alternatif ürün
BES0037
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M08MI-PSC15B-BV02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC15B-BP02 | BES M08MI-PSC15B-BV02 | BES M08EF-NOC20B-BP02-003 | BES M08MI-PSC20B-BP02 | |
|
56,03 EUR
Liste fiyatı
|
41,53 EUR
Liste fiyatı
|
56,03 EUR
Liste fiyatı
|
46,16 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | NPN normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 700 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Paslanmaz çelik | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBT | PBT | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 12...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor