benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 50 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PVC
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
| BES M08MI-PSC15B-BV05 | BES M08MI-PSC20B-BV05 | BES M08MI-PSC15B-BP05 | |
|
48,19 EUR
Liste fiyatı
|
52,11 EUR
Liste fiyatı
|
48,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 700 Hz | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor