benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 43 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
Polarize edilmemiş Normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 3.00 m, PVC
Kablo, 5.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PVC
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
| BES M12MG-USC30B-BV03 | BES M12MG-USC30B-BV02 | BES M12MG-USC30B-BP03 | |
|
34,86 EUR
Liste fiyatı
|
32,96 EUR
Liste fiyatı
|
34,86 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) | Polarize edilmemiş Normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..36 VDC | 10th..36 VDC | 10th..36 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor