benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 55 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES0080
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M18MI-PSC50B-BP03
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50B-BP02 | BES M18MI-PSC50B-BP03 | BES M18MI-PSC50B-BV02 | BES M18MI-PSC50B-BV03 | |
|
-
Liste fiyatı
|
45,44 EUR
Liste fiyatı
|
42,82 EUR
Liste fiyatı
|
45,44 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor