benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 65 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-NSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | |
|
-
Liste fiyatı
|
54,41 EUR
Liste fiyatı
|
54,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor