benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik versiyon
Boyut
Ø 30 x 65 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES M30MI-NSC15B-S04K | BES M30MI-PSC15B-S04G | BES M30MI-PSC15B-S04K | |
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor