Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES00AF

BES M30MI-PSC15B-S04G

Silindirik versiyon

Boyut
Ø 30 x 65 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
Ø 30 x 65 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PA 12
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif sensör
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin