benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 45 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
| BES M12ME-NOC20B-S04G-003 | BES M12ME-POC20B-S04G-003 | BES 516-370-E5-C-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
30,34 EUR
Liste fiyatı
|
66,62 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor