benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 46 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
7 mm
Anahtarlama çıkışı
Polarize edilmiş normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, PVC
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR
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
| BES M18MG-GSC70B-BV02 | BES M18MG-GSC70B-BP03 | BES M18MG-GSC70B-BV05 | |
|
47,34 EUR
Liste fiyatı
|
49,38 EUR
Liste fiyatı
|
53,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Polarize edilmiş normalde açık (NO) | Polarize edilmiş normalde açık (NO) | Polarize edilmiş normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PUR | Kablo, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..36 VDC | 10th..36 VDC | 10th..36 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor