benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik minyatür versiyon
Boyut
Ø 5 x 27 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
flush
Aralık
0.8 mm
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
| BES 516-3005-E4-C-S4-00,3 | BES 516-3005-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3005-G-E4-C-S4-00,3 | |
|
100,88 EUR
Liste fiyatı
|
101,49 EUR
Liste fiyatı
|
105,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor