Endüktif yakınlık anahtarları
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3007-E2-X-05 | BES 516-3007-E4-C-PU-05 | |
|
90,21 EUR
Liste fiyatı
|
90,21 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 4 x 35.5 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|
| Stil | D4.0 | D4.0 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |