benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dişsiz silindirik versiyon
Boyut
Ø 4 x 41 mm
Stil
D4.0
Montaj
flush
Aralık
0.8 mm
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
| BES 516-3007-E5-C-S49 | BES 516-3007-G-E5-C-S49 | |
|
85,06 EUR
Liste fiyatı
|
88,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 4 x 41 mm | Ø 4 x 41 mm |
|---|---|---|
| Stil | D4.0 | D4.0 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor