benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 4 x 27 mm
Stil
D4.0
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PUR
Konnektörlü kablo, M5x0.5 fiş, 0.20 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.25 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR
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
| BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,2 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3 | BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
98,15 EUR
Liste fiyatı
|
98,15 EUR
Liste fiyatı
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor