benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 5 x 27 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
flush
Aralık
0.8 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PUR
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
| BES 516-3023-E4-C-PU-05 | BES 516-3023-E4-C-PU-02 | BES 516-3023-G-E4-C-PU-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
93,51 EUR
Liste fiyatı
|
97,55 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | NPN normalde kapalı (NC) | NPN normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor