benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 3 x 33 mm
Stil
D3.0
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PUR
Konnektörlü kablo, M5x0.5 fiş, 0.30 m, PUR
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
| BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 | |
|
106,83 EUR
Liste fiyatı
|
100,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm |
|---|---|---|
| Stil | D3.0 | D3.0 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 3 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PET-C | PET-C |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...70 °C | 0...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor