benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 36 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
10 mm
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
| BES 516-327-E4-Y-01,5 | BES M30MD-PSC10B-BP02-003 | BES M30MI-PSC10B-BV02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
59,96 EUR
Liste fiyatı
|
57,34 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 200 Hz | 150 Hz | 400 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 1.50 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 12...30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP67 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor