benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 44 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BES 516-370-G-E5-C-S49 | BES M12ME-POC40B-S49G | |
|
70,55 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 44 mm | Ø 12 x 42 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | LCP | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68, BWN Pr 20 uyarınca |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor