benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 30 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 5.00 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
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
| BES 516-377-G-E4-C-PU-05 | BES 516-377-E4-C-PU-02 | BES 516-377-E4-C-03 | |
|
89,58 EUR
Liste fiyatı
|
79,71 EUR
Liste fiyatı
|
81,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor