benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik minyatür versiyon
Boyut
Ø 5 x 35 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
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
| BES M05ED-PSC15B-S26G | BES M05EC-PSC08B-S26G | BHS G403N-PSD10-S26 | |
|
97,55 EUR
Liste fiyatı
|
93,51 EUR
Liste fiyatı
|
357,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 40.5 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 0.8 mm | 1 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | Seramik |
| Bağlantı | Konnektör, M5x0.5 fiş | Konnektör, M5x0.5 fiş | Konnektör, M5x0.5 fiş |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | - |
| Maksimum nominal basınç | - | - | 500 bar |
| IP derecesi | - | - | IP68 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor