benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik minyatür versiyon
Boyut
Ø 5 x 35 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
5 mm
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
| BES M05ED-PSC50F-EP05 | BES M05ED-PSC50F-EP02 | |
|
113,38 EUR
Liste fiyatı
|
107,43 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|
| Stil | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PET-C | PET-C |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor