benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 40 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
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
| BES M08EE-PSC20B-S49G | BES M08EE-PSC15B-S49G-003 | BES M08EE-PSC25B-S49G-539 | |
|
82,45 EUR
Liste fiyatı
|
50,09 EUR
Liste fiyatı
|
98,15 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 1000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT, 2K kaplama |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | 0...60 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP67 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor