benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kare kompakt versiyon
Boyut
59 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
| BES 516-300-S264-S49 | BES 516-300-S180-S49 | BES Q08ZC-POC20B-S49G | |
|
-
Liste fiyatı
|
87,56 EUR
Liste fiyatı
|
93,51 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor