benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dişsiz silindirik versiyon
Boyut
Ø 8 x 45 mm
Stil
D8.0
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BES012M
Endüktif yakınlık anahtarları
BES G08EE-PSC20B-BP05
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3013-EO-C-PU-05 | BES G08EE-PSC20B-BP05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
89,58 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|
| Stil | D8.0 | D8.0 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor