benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kare kompakt versiyon
Boyut
25 x 5 x 5 mm
Stil
5x5
Montaj
flush
Aralık
0.8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BES 516-3042-I02-C-PU-05 | BES 516-3042-I02-C-PU-02 | BES 516-3040-I02-C-PU-05 | |
|
106,83 EUR
Liste fiyatı
|
100,06 EUR
Liste fiyatı
|
106,83 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 5x5 | 5x5 | 5x5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize | Alüminyum, Anodize |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor