benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 45 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 3.00 m, PVC
Kablo, 5.00 m, PUR
Kablo, 5.00 m, PVC
Kablo, 10.00 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 1.00 m, PUR
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
| BES 516-324-EO-C-PU-10 | BES 516-324-EO-C-PU-02 | BES 516-324-EO-C-PU-03 | |
|
96,25 EUR
Liste fiyatı
|
79,71 EUR
Liste fiyatı
|
81,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 10.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor