benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 69 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES02J9
Manyetik alanlara dayanıklı endüktif sensörler
BES 516-326-S4-CW
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
Liste fiyatı
|
116,00 EUR
Liste fiyatı
|
181,91 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 36.5 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PTFE | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | - | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - | Endüktif sensör |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | - |
| IP derecesi | - | IP67 | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor