benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 70 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
4 mm
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
| BES 516-356-S4-C | BES 515-356-S4-C | BES M12MI-PSC40E-S04G | |
|
66,62 EUR
Liste fiyatı
|
66,62 EUR
Liste fiyatı
|
45,44 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz | 1200 Hz | 800 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PA 12 | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | - |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | - | - | IP68 |
| Ek özellikler | - | - |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor