benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 8 x 45 mm
Stil
D8.0
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
2.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BES 516-396-EO-C-05 | BES 516-396-EO-C-03 | |
|
-
Liste fiyatı
|
81,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|
| Stil | D8.0 | D8.0 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor