benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 6.5 x 59 mm
Stil
D6.5
Montaj
yarı gömülü
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05WF
Endüktif yakınlık anahtarları
BES G06EI-NSC40B-S49G
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES G06MI-NSC40B-S49G | BES G06EI-NSC40B-S49G | |
|
-
Liste fiyatı
|
129,20 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 6.5 x 59 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Stil | D6.5 | D6.5 |
| Montaj | yarı gömülü | yarı gömülü |
| Aralık | 4 mm | 4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 700 Hz | 1100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...60 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor