benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik versiyon
Boyut
Ø 8 x 58 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
| BES M08EH-NOC15B-S04G | BES M08EH-POC15B-S04G | BES M08EE-NOC20B-S04G-003 | |
|
78,41 EUR
Liste fiyatı
|
78,41 EUR
Liste fiyatı
|
54,13 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | NPN normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz | 700 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor