benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 66 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
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
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
80,42 EUR
Liste fiyatı
|
72,46 EUR
Liste fiyatı
|
151,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 800 Hz | 2000 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | 1.4305 paslanmaz çelik | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | LCP | LCP | Paslanmaz çelik |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | - |
| IP derecesi | - | - | IP67 |
| Ek özellikler | - | - | Demir içeren seçili |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor