benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silindirik versiyon
Boyut
Ø 12 x 45 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BES M12MD-POC80F-S04G | BES M12MG-POC80F-S04G | |
|
31,65 EUR
Liste fiyatı
|
31,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor