benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kare kompakt versiyon
Boyut
46 x 5 x 5 mm
Stil
5x5
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
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
| BES Q05AC-PSC15B-S49G | BES 516-3040-I02-C-S49 | |
|
107,43 EUR
Liste fiyatı
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 46 x 5 x 5 mm | 46 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Stil | 5x5 | 5x5 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | 1.4305 paslanmaz çelik | Alüminyum, Anodize |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor