benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kare kompakt versiyon
Boyut
40 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
2 mm
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
| BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | |
|
103,39 EUR
Liste fiyatı
|
103,39 EUR
Liste fiyatı
|
96,83 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.32 m, PUR | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor