Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.

BES01UY

BES Q08ZE-PSC25B-S49G

Kare kompakt versiyon

Boyut
59 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
2.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
59 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
2.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2000 Hz
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
0...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif sensör
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin