Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES01W1

BES R01ZC-NSC70B-BP00.2-GS49

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
32 x 20 x 8 mm
Stil
32x20x8
Montaj
flush
Aralık
7 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
32 x 20 x 8 mm
Stil
32x20x8
Montaj
flush
Aralık
7 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
150 Hz
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm
Algılama yüzey malzemesi
PA 12
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.