benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon
Boyut
30 x 10 x 6 mm
Stil
30x10
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BES R03KC-PSC30B-EP05 | BES R03KC-PSC30B-EP02 | BES R03KC-PSC30B-EV02 | |
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
65,91 EUR
Liste fiyatı
|
67,94 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 30x10 | 30x10 | 30x10 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 6, GF30/siyah | PA 6, GF30/siyah | PA 6, GF30/siyah |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, TPU | Kablo, 2.00 m, TPU | Kablo, 2.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor