benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon
Boyut
16 x 8 x 4.7 mm
Stil
16x8x4.7
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-NOC15B-EV05 | BES R04KC-NOC15B-EV02 | BES R04KC-POC15B-EV05 | |
|
74,47 EUR
Liste fiyatı
|
70,55 EUR
Liste fiyatı
|
81,03 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | NPN normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor