benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
16 x 8 x 4.7 mm
Stil
16x8x4.7
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
2.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo, 2.00 m, PVC
Kablo, 5.00 m, PVC
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PVC
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
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
80,42 EUR
Liste fiyatı
|
77,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Stil | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PVC | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor