benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon
Boyut
40 x 12 x 26 mm
Stil
40x12x26
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES R05KB-NSC20B-EP05 | BES R05KB-PSC20B-EP05 | |
|
95,54 EUR
Liste fiyatı
|
95,54 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| Stil | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 400 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor