benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05PP
Endüktif Faktör 1 sensörler
BES M18MI-PSC80A-S04G-W10
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | |
|
-
Liste fiyatı
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
156,79 EUR
Liste fiyatı
|
98,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 15 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | LCP/PTFE | PBT | seramik kaplamalı | PBT, PTFE kaplı |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| IP derecesi | IP67 | - | - | - |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | - | - | - |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | - |
IP67 IP68 |
IP67 |
IP67 IP68 |
| Ek özellikler | - |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) Kaynak çapağına dirençli dış gövde |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor