benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
40 mm yüksekliğinde kare versiyon
Boyut
120 x 40 x 40 mm
Stil
40x40
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
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
| BES 517-132-M3-H | BES 517-132-M3-H-S4 | |
|
106,01 EUR
Liste fiyatı
|
113,38 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 15 mm | 15 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Vidalı terminaller | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..55 VDC | 10th..55 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor