Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES021H

BES Q40KFU-PAC35E-S04G

Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için 40 mm yüksekliğinde kare versiyon

Boyut
40 x 40 x 62 mm
Stil
40x40
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
35 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Boyut
40 x 40 x 62 mm
Stil
40x40
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
35 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Anahtarlama frekansı
250 Hz
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...70 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ek özellikler
Faktör 1
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin