Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES021R

BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01

Endüktif Faktör 1 sensörler

Boyut
40 x 40 x 62 mm
Stil
40x40
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
40 x 40 x 62 mm
Stil
40x40
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
13 Hz
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
Ek özellikler
Fonksiyon izleme
Yük algılama/ayarlama yardımcısı/monitör çıkışı
Dahili fonksiyon kontrollü monitör çıkışı
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.