benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
80 mm yüksekliğinde kare versiyon
Boyut
106 x 80 x 40 mm
Stil
80x80
Montaj
flush
Aralık
40 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BES Q80KA-PSH40B-S04Q | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
172,62 EUR
Liste fiyatı
|
181,91 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 106 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Stil | 80x80 | 80x80 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 40 mm | 40 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 50 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT, GF30 |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT, GF30 |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..55 VDC | 10th..55 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor