benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
40 mm yüksekliğinde kare versiyon
Boyut
40 x 40 x 62 mm
Stil
40x40
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
25 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
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
| BES Q40KFU-NAC25F-S04G | BES Q40KFU-PAC25E-S04G | |
|
98,53 EUR
Liste fiyatı
|
98,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 25 mm | 25 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 250 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | - | IP67 |
| Ek özellikler | - | Faktör 1 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor