benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
40 mm yüksekliğinde kare versiyon
Boyut
40 x 40 x 40 mm
Stil
40x40
Montaj
flush
Aralık
20 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
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
| BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001 | BES Q40KEU-NAH20B-S04G | |
|
79,11 EUR
Liste fiyatı
|
76,02 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 20 mm | 20 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 50 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..55 VDC | 10th..55 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor