benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
80 mm yüksekliğinde kare versiyon
Boyut
80 x 80 x 40 mm
Stil
80x80
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
50 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Alternatif ürün
BES0226
Endüktif yakınlık anahtarları
BES Q80KA-PAH50F-S04Q
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-U5-H | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
184,53 EUR
Liste fiyatı
|
187,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 80 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Stil | 80x80 | 80x80 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 50 mm | 50 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 50 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT, GF30 |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT, GF30 |
| Bağlantı | Vidalı terminaller | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..55 VDC | 10th..55 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Çalışma prensibi | Endüktif sensör | Endüktif sensör |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor